H550B+NV24A-MP-TPC
Vannes à siège, 3 voies, DN 50, Filetage mâle, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne
- Liste de prix
- 1.010,00 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
EXT-WR-FP20-MP
Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20
Outils
Belimo Assistant 2
Outil de réglage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Type
- 3 voies
- Kvs
- 40 m³/h
- Fluide
- Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
- Température du fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
- À une température du fluide de -10...2 °C, le chauffage de l’axe est nécessaire.
- Pression de fermeture
- 300 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs
- Raccordement
- Filetage mâle
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm² (Bornier 4 mm²)
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2