H550B+SV24A-SR-TPC/Z
Vannes à siège, 3 voies, DN 50, Filetage mâle, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne
3 raccords ZH4550 fournis séparément
- Liste de prix
- 1.301,10 EUR
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
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 40 m³/h
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
- À une température du fluide de -10...2 °C, le chauffage de l’axe est nécessaire.
- Pression de fermeture
- 550 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs
- Raccordement
- Filetage mâle
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm² (Bornier 4 mm²)
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2