H550B/NV230A-TPC
Vannes à siège, 3 voies, DN 50, Filetage mâle, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- 934,00 EUR
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
- Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
- Indépendante de la pression
- NON
- kvs
- 40 m³/h
- PN
- 16
- Pression de fermeture
- 300 kPa
- Raccordement
- Filetage mâle
- Type
- 3 voies
Spécifications du servomoteur
- Course
- 15 mm
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Force
- 1000 N
- Indice de protection
- IP54
- Poignées
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Raccordement électrique
- Terminaux avec câble
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 20 mm
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points