H6015X1-S2+LVC24A-MP-TPC
Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne
- Liste de prix
- 1.296,00 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
ZH24-1-A
Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 1 m³/h
- Fluide
- Eau et vapeur (Δp/P1 <0,4), eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- 5...150°C [41...302°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- 120 °C jusqu’à 2500 kPa
- 150 °C jusqu’à 2430 kPa
- Pression de fermeture
- 800 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Max. 0.05% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm², Bornier 4 mm²
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2