H6015X1P6-S2+NV24A-MOD
Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 20 mm, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne
- Liste de prix
- 1.343,00 EUR
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
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC
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
- 2 voies
- Kvs
- 1.6 m³/h
- Fluide
- Eau chaude et vapeur (Δp/P1 < 0.4), eau contenant 50 % de glycol
- Température de fluide
- 5...150°C [41...302°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- 120 °C jusqu’à 2500 kPa
- 150 °C jusqu’à 2430 kPa
- Pression de fermeture
- 2200 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Max. 0.05% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicante / analogique)
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2