H6015X1P6-S2/NVKC24A-SZ-TPC
Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- 1.623,00 EUR
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
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 1.6 m³/h
- Fluide
- Eau et vapeur (Δp/P1 <0,4), eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- 5...150°C [41...302°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- 120 °C jusqu’à 2500 kPa
- 150 °C jusqu’à 2430 kPa
- Pression de fermeture
- 2200 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Max. 0.05% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 9 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm², Bornier 4 mm²
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2