• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
  3. Vannes à siège

H6015X2P5-S2+NVKC24A-SZ-TPC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H6015X2P5-S2+NVKC24A-SZ-TPC

H6015X2P5-S2+NVKC24A-SZ-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
1.623,00 EUR
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZNV-C

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: 18,70 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: 144,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..

Liste de prix: 140,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
Kvs
2.5 m³/h
Fluide
Eau et vapeur (Δp/P1 <0,4), eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
5...150°C [41...302°F]
Remarque sur la température du fluide
  • 120 °C jusqu’à 2500 kPa
  • 150 °C jusqu’à 2430 kPa
Pression de fermeture
2200 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Max. 0.05% du Kvs
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
4.5 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
9 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm², Bornier 4 mm²
Type de commande
DC 0.5...10 V
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)