Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

H6040X25-S2+SV24A-SR-TPC



H6040X25-S2+SV24A-SR-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 40, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
1.589,00 EUR

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

CAD / BIM

Success stories

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: 16,90 EUR
Prix net: ...

Accessoires électriques

S2A-H

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: 123,00 EUR
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Fluide
Eau chaude et vapeur (Δp/P1 < 0.4), eau contenant 50 % de glycol
kvs
25 m³/h
PN
25
Pression de fermeture
850 kPa
Raccordement
Brides
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 2...10 V