H6040X25-S2/NVKC24A-SZ-TPC
Vannes à siège, 2 voies, DN 40, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- 1.765,00 EUR
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
Accessoires mécaniques
Accessoires électriques
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Fluide
- Eau chaude et vapeur (Δp/P1 < 0.4), eau contenant 50 % de glycol
- kvs
- 25 m³/h
- PN
- 25
- Pression de fermeture
- 500 kPa
- Raccordement
- Brides
- Type
- 2 voies
Spécifications du servomoteur
- Course
- 15 mm
- Fonction de sécurité
- Fonction de sécurité
- Force
- 1000 N
- Indice de protection
- IP54
- Poignées
- Avec bouton-poussoir
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- Puissance consommée (en marche)
- 4.5 W
- Raccordement électrique
- Terminaux avec câble
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 35 s
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 20 mm
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
- DC 0.5...10 V