H6200+GV12-230-3-T
Vanne à siège (H6200W630-S7) avec servomoteur, 2 voies, DN 200, Brides avec PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, 15000 N, AC 230 V, 3 points, IP65, Borniers
- Liste de prix
- 17.445,00 EUR
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
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 630 m³/h
- Pression différentielle Δpmax
- 60 kPa
- Taux de fuite {Outils}
- Max. 0.05% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 109 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm²
- Type de commande
- 3 points
- Indice de protection
- IP65