H6250+GV12-230-3-T
Vanne à siège (H6250W1000-S7) avec servomoteur, 2 voies, DN 250, Brides avec PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m³/h, 15000 N, AC 230 V, 3 points, IP65, Borniers
- Liste de prix
- 23.379,00 EUR
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Vidéos produits
How-to video: GV12 troubleshooting
The how-to video shows how typical errors on the GV12 actuator can be found and corrected.
How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve
The step-by-step how-to video shows how to correctly replace the GV12 actuator on an H7 large globe valve. It helps you with support and replacement cases.
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 1000 m³/h
- Pression différentielle Δpmax
- 60 kPa
- Taux de fuite {Outils}
- Max. 0.05% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 109 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm²
- Type de commande
- 3 points
- Indice de protection
- IP65