H7200+GV12-230-3-T
Vanne à siège (H7200W630-S7) avec servomoteur, 3 voies, DN 200, Brides avec PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, 15000 N, AC 230 V, 3 points, IP65, Borniers
- Liste de prix
- 20.554,00 EUR
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Vidéos produits
How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve
The step-by-step how-to video shows how to correctly replace the GV12 actuator on an H7 large globe valve. It helps you with support and replacement cases.
How-to video: GV12 troubleshooting
The how-to video shows how typical errors on the GV12 actuator can be found and corrected.
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 630 m³/h
- Pression différentielle Δpmax
- 60 kPa
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 109 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm²
- Type de commande
- 3 points
- Indice de protection
- IP65