R7032R16-B3+NRF24A-SZ-S2-O
Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 32, Brides, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Température du fluide -10...100°C
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne
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
ZR-EXT-01
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
Liste de prix: 120,00 EUR
Prix net: ...
Accessoires électriques
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Angle de rotation
- 90
- Fluide
- Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
- kvs
- 16 m³/h
- PN
- 6
- Pression de fermeture
- 600 kPa
- Raccordement
- Brides
- Type
- 3 voies
Spécifications du servomoteur
- Couple
- 10 Nm
- Fonction de sécurité
- Fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP54
- Interrupteurs auxiliaires
- 2 x SPDT
- Poignées
- Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
- Puissance consommée (en attente)
- 2.5 W
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Raccordement électrique
- Câble
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
- DC 0.5...10 V