C415Q-J

Vanne de zone, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 4.5 m³/h, Température du fluide 2...100°C (avec servomoteur 2...90°C)

Liste de prix
36,00 EUR

Données de conception: Données de conception

  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour C415Q-J
Configurable
    Téléchargements

    Documentation

    Texte de l'offre

    DAO / BIM / VDI

    BIM/Revit

    VDI 3805

    Logiciels / Apps

    Accessoires

    Accessoires mécaniques

    EXT-OC-ZR-C4Q

    Enveloppe d’isolation pour vanne C4..Q-.. DN 15/20

    Liste de prix: 23,20 EUR
    Prix net: ...

    ZCQ-E

    Rallonge d'axe CQ

    Liste de prix: 20,90 EUR
    Prix net: ...

    ZR4515Q

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

    Liste de prix: 23,60 EUR
    Prix net: ...
    Vidéos produits
    Veuillez accepter les cookies de préférences pour regarder cette vidéo.

    Quick compact zone valve QCV

    • Vanne de régulation à boisseau sphérique à fermeture étanche qui empêche les pertes de circulation

    • Valeurs kv réglables manuellement avec des vannes de régulation à boisseau sphérique 2 voies

    • Adaptation automatique pour régler la valeur kv

    • Puissance consommée minimale en modes de fonctionnement et de veille

    • Compatible avec 24 V, 230 V, tout-ou-rien/commande 3 points proportionnelle et MP-Bus®

    Détails

    Spécifications

    Angle de rotation
    90
    Fluide
    Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
    kvs
    4.5 m³/h
    PN
    25
    Pression de fermeture
    520 kPa
    Raccordement
    Filetage mâle
    Type
    2 voies