R3015-1P3-P25-B2



R3015-1P3-P25-B2

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 6 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs1 1.3 m³/h, kvs2 0.25 m³/h, Température du fluide 6...80°C

Liste de prix
173,00 EUR

Données de conception: Données de conception

  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R3015-1P3-P25-B2
Configurable
    Téléchargements

    Documentation

    Texte de l'offre

    DAO / BIM / VDI

    BIM/Revit

    VDI 3805

    Logiciels / Apps

    Success stories

    Accessoires

    Accessoires mécaniques

    EXT-OC-ZR3015

    Enveloppe d’isolation pour vanne R30..-..-..-B2 DN 15

    Liste de prix: 33,00 EUR
    Prix net: ...

    P2P15PE-1GE

    Coudé 90° mâle/femelle, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Ensemble de 2 pièces

    Liste de prix: 13,50 EUR
    Prix net: ...

    ZR-004

    Support de fixation pour vanne 6 voies DN 15/20

    Liste de prix: 15,60 EUR
    Prix net: ...

    ZR2315

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec taraudage, DN 15, Rp 1/2"

    Liste de prix: 10,80 EUR
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
    Taraudées
    Type
    6 voies