R3020-2P5-1P6-B2



R3020-2P5-1P6-B2

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 6 voies, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs1 2.5 m³/h, kvs2 1.6 m³/h, Température du fluide 6...80°C

Liste de prix
253,00 EUR

Données de conception: Données de conception

  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R3020-2P5-1P6-B2
Configurable
    Téléchargements

    Documentation

    Texte de l'offre

    DAO / BIM / VDI

    BIM/Revit

    VDI 3805

    Logiciels / Apps

    Success stories

    Accessoires

    Accessoires mécaniques

    EXT-OC-ZR3020

    Enveloppe d’isolation pour vanne R30..-..-..-B2 DN 20

    Liste de prix: 48,00 EUR
    Prix net: ...

    P2P20PF-1GE

    Coudé 90° mâle/femelle, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Ensemble de 2 pièces

    Liste de prix: 26,10 EUR
    Prix net: ...

    ZR-004

    Support de fixation pour vanne 6 voies DN 15/20

    Liste de prix: 15,60 EUR
    Prix net: ...

    ZR2320

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec taraudage, DN 20, Rp 3/4"

    Liste de prix: 12,00 EUR
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
    Taraudées
    Type
    6 voies