D632NL+GRK24A-5



D632NL+GRK24A-5

Vannes papillon, 2 voies, DN 32, Brides avec Type oreilles taraudées PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, kvmax 55 m³/h, -20...120°C
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC / NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Marche-Arrêt, 150 s, IP54, F05
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
856,00 EUR

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

DAO / BIM / VDI

CAD data 3D

BIM/Revit

VDI 3805

Logiciels / Apps

Accessoires

Accessoires électriques

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P200A

Potentiomètres d'asservissement 200 Ω adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P2800A

Potentiomètres d'asservissement 2.8 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P5000A

Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P500A

Potentiomètres d'asservissement 500 Ω adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

S1A

Contacts auxiliaires 1 x SPDT adaptable

Liste de prix: 54,00 EUR
Prix net: ...

S2A

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: 72,00 EUR
Prix net: ...

ZR24-F05

Réchauffeur d'axe bride F05 (30 W)

Liste de prix: 91,00 EUR
Prix net: ...
Vidéos produits
Veuillez accepter les cookies de préférences pour regarder cette vidéo.

Vannes papillon et servomoteurs

Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC. 
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
25 m³/h
PN
10 / 16
Pression de fermeture
1200 kPa
Raccordement
Brides
Raccordement d'extrémité
Type oreilles taraudées
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
40 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir
Puissance consommée (en attente)
3 W
Puissance consommée (en marche)
11 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
35 s
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout-ou-rien