D6350N/SY6-230-3-T



D6350N/SY6-230-3-T

Vannes papillon, 2 voies, DN 350, Brides avec Type oreilles de centrage PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 3010 m³/h, kvmax 10300 m³/h, Température du fluide -20...120°C
Servomoteur rotatif, 650 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 3 points, 38 s, 2 x SPDT, IP67, F10, Borniers
Le servomoteur est livré séparément

Veuillez contacter votre représentant local pour la commande.

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

DAO / BIM / VDI

CAD data 3D

BIM/Revit

VDI 3805

Logiciels / Apps

Vidéos produits
Veuillez accepter les cookies de préférences pour regarder cette vidéo.

Vannes papillon et servomoteurs

Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC. 
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
3010 m³/h
PN
10 / 16
Pression de fermeture
600 kPa
Raccordement
Brides
Raccordement d'extrémité
Type oreilles de centrage
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
650 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP67
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Temporaire avec le volant (non rotatif)
Puissance consommée (en marche)
193 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course (moteur)
38 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 230 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points