D6350NL+ZD6N-S350



D6350NL+ZD6N-S350

Vannes papillon, 2 voies, DN 350, Brides avec Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, kvs 3010 m³/h, kvmax 10300 m³/h, -20...120°C
Volant pour vannes papillon DN 350
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
2.133,00 EUR

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

DAO / BIM / VDI

CAD data 3D

BIM/Revit

VDI 3805

Logiciels / Apps

Vidéos produits
Veuillez accepter les cookies de préférences pour regarder cette vidéo.

Vannes papillon et servomoteurs

Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC. 
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
3010 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
1200 kPa
Raccordement
Brides
Raccordement d'extrémité
Type oreilles taraudées
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Poignées
Variation électrique continue réglable
Type de commande
Manuelle