D640N+SRF24A-5



D640N+SRF24A-5

Vannes papillon, 2 voies, DN 40, Brides avec Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 27 m³/h, kvmax 65 m³/h, -20...120°C
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Marche-Arrêt, 75 s, IP54, F05
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
593,00 EUR

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

DAO / BIM / VDI

CAD data 3D

BIM/Revit

VDI 3805

Logiciels / Apps

Accessoires

Accessoires électriques

ZR24-F05

Réchauffeur d'axe bride F05 (30 W)

Liste de prix: 91,00 EUR
Prix net: ...
Vidéos produits
Veuillez accepter les cookies de préférences pour regarder cette vidéo.

Vannes papillon et servomoteurs

Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC. 
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
27 m³/h
PN
6 / 10 / 16
Pression de fermeture
1200 kPa
Raccordement
Brides
Raccordement d'extrémité
Type oreilles de centrage
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Poignées
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
Puissance consommée (en marche)
5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout-ou-rien