H315S-J+NV24A-TPC



H315S-J+NV24A-TPC

Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4.0 m³/h, Température du fluide 0...130°C
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
671,00 EUR
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
4.0 m³/h
PN
25
Raccordement
Taraudées
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Course
10 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1000 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points