H320S-K/LVC24A-SR-TPC



H320S-K/LVC24A-SR-TPC

Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, 0...130°C
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
657,00 EUR
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
6.3 m³/h
PN
25
Raccordement
Taraudées
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Course
10 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
35 s / 15 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 2...10 V