H320S-K/NVC230A-TPC



H320S-K/NVC230A-TPC

Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, 0...130°C
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC 100...240 V, Marche-Arrêt, 3 points, 35 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
739,00 EUR
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
6.3 m³/h
PN
25
Raccordement
Taraudées
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Course
10 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1000 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
3.5 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
35 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points