H325S-L+LV24A-SR-TPC



H325S-L+LV24A-SR-TPC

Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, Température du fluide 0...130°C
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
725,00 EUR
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
10 m³/h
PN
25
Raccordement
Taraudées
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
1 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 15 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 2...10 V