H325S-L+NV24A-SR-TPC



H325S-L+NV24A-SR-TPC

Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, Température du fluide 0...130°C
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
822,00 EUR
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
10 m³/h
PN
25
Raccordement
Taraudées
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
0.5 W