H340S-N/NV24A-SR-TPC



H340S-N/NV24A-SR-TPC

Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 40, Taraudées, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Température du fluide 0...130°C
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
1.000,00 EUR
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
Non catégorisées
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
25 m³/h
PN
25
Raccordement
Taraudées
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Course
20 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1000 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.5 W