H350S-P+NVC24A-SZ-TPC



H350S-P+NVC24A-SZ-TPC

Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 50, Taraudées, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, Température du fluide 0...130°C
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
1.180,00 EUR
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
40 m³/h
PN
25
Raccordement
Taraudées
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Course
20 mm
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
3.5 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
35 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 0.5...10 V