H350S-P/NVK230A-3



H350S-P/NVK230A-3

Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 50, Taraudées, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, 0...130°C
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
1.345,00 EUR
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
40 m³/h
PN
25
Raccordement
Taraudées
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Course
20 mm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Force
1000 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir
Puissance consommée (en attente)
1 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
35 s
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Type de commande
3 points