H350S-P/SV24A-MOD



H350S-P/SV24A-MOD

Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 50, Taraudées, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, 0...130°C
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s, Course 20 mm, IP54
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
1.364,00 EUR

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

DAO / BIM / VDI

CAD data 3D

BIM/Revit

VDI 3805

Intégration de systèmes

Documents actuels

Archive

Logiciels / Apps

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: 14,20 EUR
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: 275,00 EUR
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
Liste de prix: 23,70 EUR
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: 453,00 EUR
Prix net: ...

Non catégorisées

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: 71,00 EUR
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
40 m³/h
PN
25
Raccordement
Taraudées
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Course
20 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicant/analogique)