H411B+SV230A-TPC/Z



H411B+SV230A-TPC/Z

Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 0.63 m³/h, -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC 100...240 V, Marche-Arrêt, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne
2 raccords ZH4515 fournis séparément

Liste de prix
686,00 EUR
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
0.63 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
1600 kPa
Raccordement
Filetage mâle
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points