H412B+LV24A-MOD



H412B+LV24A-MOD

Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Température du fluide -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Course 15 mm, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
583,00 EUR
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
Archive
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
Boîtiers de paramétrages

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: 275,00 EUR
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
Liste de prix: 71,00 EUR
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: 23,70 EUR
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: 453,00 EUR
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
1 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
1300 kPa
Raccordement
Filetage mâle
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
150 s / 15 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicant/analogique)