H412B/NVK24A-3-TPC/Z



H412B/NVK24A-3-TPC/Z

Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément
2 raccords ZH4515 fournis séparément

Liste de prix
796,00 EUR
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
Non catégorisées
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
1 m³/h
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
Avec bouton-poussoir
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (fonction de sécurité)
35 s
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC 24 V
Type de commande
3 points