H413B/LV24A-TPC



H413B/LV24A-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1.6 m³/h, -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, Marche-Arrêt, 3 points, 150 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
456,00 EUR
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
1.6 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
1300 kPa
Raccordement
Filetage mâle
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
1 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 15 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points