H414B+NVC230A-TPC



H414B+NVC230A-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC 100...240 V, Marche-Arrêt, 3 points, 35 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
572,00 EUR
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
2.5 m³/h
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
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
3.5 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
35 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points