H420B+LV230A-TPC



H420B+LV230A-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 20, Filetage mâle, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC 100...240 V, Marche-Arrêt, 3 points, 150 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
480,00 EUR
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
ZH4520

Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 20 Rp 3/4"

Liste de prix: 9,60 EUR
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
6.3 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
900 kPa
Raccordement
Filetage mâle
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 15 mm
Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points