H420B+NVC230A-TPC/Z



H420B+NVC230A-TPC/Z

Vannes à siège, 2 voies, DN 20, Filetage mâle, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Température du fluide -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne
2 raccords ZH4520 fournis séparément

Liste de prix
615,20 EUR
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
ZH4520

Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 20 Rp 3/4"

Liste de prix: 9,60 EUR
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
6.3 m³/h
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
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
3.5 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
35 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points