H420B+NVK24A-3-TPC



H420B+NVK24A-3-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 20, Filetage mâle, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Température du fluide -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
803,00 EUR
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
ZH4520

Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 20 Rp 3/4"

Liste de prix: 9,60 EUR
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
6.3 m³/h
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
Avec bouton-poussoir
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
3 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (fonction de sécurité)
35 s
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC 24 V
Type de commande
3 points