H420B+SV24A-SR-TPC



H420B+SV24A-SR-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 20, Filetage mâle, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Température du fluide -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
727,00 EUR
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
ZH4520

Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 20 Rp 3/4"

Liste de prix: 9,60 EUR
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
6.3 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
1600 kPa
Raccordement
Filetage mâle
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 2...10 V