H420B/SV24A-MP-TPC/Z



H420B/SV24A-MP-TPC/Z

Vannes à siège, 2 voies, DN 20, Filetage mâle, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Température du fluide -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément
2 raccords ZH4520 fournis séparément

Liste de prix
778,20 EUR
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
ZH4520

Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 20 Rp 3/4"

Liste de prix: 9,60 EUR
Prix net: ...

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: 14,20 EUR
Prix net: ...

Accessoires électriques

EXT-WR-FP20-MP

Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20
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
ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: 179,00 EUR
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: 275,00 EUR
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
Liste de prix: 71,00 EUR
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: 23,70 EUR
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: 453,00 EUR
Prix net: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: 673,00 EUR
Prix net: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: 595,00 EUR
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
6.3 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
1600 kPa
Raccordement
Filetage mâle
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V