H425B+NVC24A-SZ-TPC/Z



H425B+NVC24A-SZ-TPC/Z

Vannes à siège, 2 voies, DN 25, Filetage mâle, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, Température du fluide -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne
2 raccords ZH4525 fournis séparément

Liste de prix
677,60 EUR
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
ZH4525

Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 25 Rp 1"

Liste de prix: 11,30 EUR
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
10 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
1300 kPa
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
3.5 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
35 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 0.5...10 V