H425B+NVK230A-3/Z



H425B+NVK230A-3/Z

Vannes à siège, 2 voies, DN 25, Filetage mâle, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, Température du fluide -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne
2 raccords ZH4525 fournis séparément

Liste de prix
842,60 EUR
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
ZH4525

Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 25 Rp 1"

Liste de prix: 11,30 EUR
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
10 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
1300 kPa
Raccordement
Filetage mâle
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Force
1000 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir
Puissance consommée (en attente)
1 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
35 s
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Type de commande
3 points