R7050R-B3/NR24A-MOD

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 50, Brides, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Température du fluide -10...100°C
Servomoteur rotatif, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s (45...170 s), IP54
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
Archive

Logiciels / Apps

Success stories

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: 115,00 EUR
Prix net: ...

Accessoires électriques

ZR24-2

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (20 W)

Liste de prix: 91,00 EUR
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: 275,00 EUR
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
Liste de prix: 71,00 EUR
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: 23,70 EUR
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: 453,00 EUR
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
49 m³/h
PN
6
Pression de fermeture
600 kPa
Raccordement
Brides
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
10 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1.2 W
Puissance consommée (en marche)
3.5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicant/analogique)