SMC24A-MOD

Servomoteur rotatif rapide, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (35...150 s), IP54

Liste de prix
346,00 EUR
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
Archive

Logiciels / Apps

Accessoires

Accessoires mécaniques

20334-00001

Limiteur d'angle de rotation pour K-NA et K-SA

Liste de prix: 3,20 EUR
Prix net: ...

AH-20

Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard (réversible)

Liste de prix: 11,90 EUR
Prix net: ...

AV12-25-I

Rallonge d'axe 240 mm Ø20 mm pour axe de registre Ø 12...21 mm CrNi

Liste de prix: 50,00 EUR
Prix net: ...

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm Ø20 mm pour axe de registre Ø 8...22,7 mm

Liste de prix: 45,00 EUR
Prix net: ...

K-ENSA

Noix d'entraînement unilatéral pour NM..A, SM..A, plage de serrage Ø8...26 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 158,00 EUR
Prix net: ...

K-ENSA-I

Noix d'entraînement unilatéral pour SM..A pour CrNi (INOX), plage de serrage Ø12...26 mm, pour axe CrNi (INOX)
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 254,00 EUR
Prix net: ...

K-SA

Noix d’entraînement réservible pour SM..A, NKQ.., NMQ.., plage de serrage Ø10...20 mm

Liste de prix: 21,60 EUR
Prix net: ...

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Liste de prix: 14,80 EUR
Prix net: ...

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Liste de prix: 12,70 EUR
Prix net: ...

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage Ø10...18 mm

Liste de prix: 13,80 EUR
Prix net: ...

Z-ARS180

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 50,00 EUR
Prix net: ...

Z-ARS230

Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 52,00 EUR
Prix net: ...

Z-PI

Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 42,00 EUR
Prix net: ...

Z-SMA

Rallonge de socle pour SM..A sur SM../AM../SMD24R

Liste de prix: 8,00 EUR
Prix net: ...

ZF10-NSA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 100,00 EUR
Prix net: ...

ZF12-NSA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 100,00 EUR
Prix net: ...

ZF15-NSA

Adaptateurs inserts, 15x15 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 100,00 EUR
Prix net: ...

ZF16-NSA

Adaptateurs inserts, 16x16 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 100,00 EUR
Prix net: ...

ZG-SMA

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat

Liste de prix: 55,00 EUR
Prix net: ...

Accessoires électriques

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P200A

Potentiomètres d'asservissement 200 Ω adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P2800A

Potentiomètres d'asservissement 2.8 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P5000A

Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P500A

Potentiomètres d'asservissement 500 Ω adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

S1A

Contacts auxiliaires 1 x SPDT adaptable

Liste de prix: 54,00 EUR
Prix net: ...

S2A

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: 72,00 EUR
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: 275,00 EUR
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
Liste de prix: 71,00 EUR
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: 23,70 EUR
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: 453,00 EUR
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Interface mécanique
Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
4 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
35 s / 90°
Temps de course réglable
35...150 s
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicant/analogique)