TMC24A-SR-F

Servomoteur rotatif rapide, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Emboîtement 8x8 mm, IP54

Liste de prix
179,00 EUR
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
AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm Ø10 mm pour axe de registre Ø 6...16 mm

Liste de prix: 40,00 EUR
Prix net: ...

K-ELA

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage Ø6...20 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 158,00 EUR
Prix net: ...

K-ELA10

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage Ø6...10 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 238,00 EUR
Prix net: ...

K-ELA13

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage Ø6...13 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 238,00 EUR
Prix net: ...

K-ELA16

Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage Ø6...16 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 238,00 EUR
Prix net: ...

K5A

Noix d'entraînement, pour axes de registre L 13...30 mm, plage de serrage Ø8...12 mm, mécanisme anti-rotation 180 mm et 2 vis inclus

Liste de prix: 22,50 EUR
Prix net: ...

Z-ARS180

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 50,00 EUR
Prix net: ...

Z-PI

Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 42,00 EUR
Prix net: ...

ZF10-LMA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 100,00 EUR
Prix net: ...

ZF12-LMA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 100,00 EUR
Prix net: ...

ZF8-LMA

Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 100,00 EUR
Prix net: ...

ZFRL10-LMA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 158,00 EUR
Prix net: ...

ZFRL12-LMA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 158,00 EUR
Prix net: ...

ZFRL8-LMA

Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 158,00 EUR
Prix net: ...

Accessoires électriques

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P200A

Potentiomètres d'asservissement 200 Ω adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P2800A

Potentiomètres d'asservissement 2.8 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P5000A

Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

P500A

Potentiomètres d'asservissement 500 Ω adaptable

Liste de prix: 88,00 EUR
Prix net: ...

S1A

Contacts auxiliaires 1 x SPDT adaptable

Liste de prix: 54,00 EUR
Prix net: ...

S2A

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: 72,00 EUR
Prix net: ...

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: 116,00 EUR
Prix net: ...

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix: 116,00 EUR
Prix net: ...

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix: 82,00 EUR
Prix net: ...

Z-UIC

Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ Alimentation AC/DC 24 V

Liste de prix: 225,00 EUR
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Couple
2 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Interface mécanique
Emboîtement 8x8 mm
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.4 W
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
35 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 2...10 V