Beruf Logistiker/-in

Der Beruf des Logistikers oder der Logistikerin ist ideal für Menschen, die gerne anpacken. Sie bewegen sich in Lagerräumen von Dienstleistungs-, Handels- oder Produktionsbetrieben, aber auch in Brief- und Paketzentren, in der Postzustellung, in Güterverteilzentren oder an Bahnhöfen und Terminals. Logistiker und Logistikerinnen garantieren eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit der Arbeitsabläufe, lernen viele Abteilungen eines Unternehmens kennen und haben regelmässig Kontakt mit verschiedensten Leuten.

Berufsschule

Während 1 Tag pro Woche besuchen Logistiker/Logistikerinnen die Berufsfachschule im Berufsbildungszentrum Dietikon, Schöneggstrasse 12, 8953 Dietikon, Tel.: 044 745 84 84

Berufsmaturitätsschule (BMS)

Belimo unterstützt den Besuch der BMS. Für die Zulassung ist eine Aufnahmeprüfung erfolgreich zu absolvieren. Logistiker/Logistikerinnen mit BMS besuchen neben der Berufsfachschule in Dietikon (ohne allgemeinbildende Fächer) zusätzlich während 1 ½ Tagen die Berufsmaturitätsschule in Zürich.

Weitere Informationen zum Beruf Logistiker findest du auf: