Amélioration de l’efficacité énergétique des immeubles et réduction de la consommation d’énergie chez Land O’Lakes
Le siège social de la coopérative laitière américaine, Land O’Lakes, est constitué de plusieurs immeubles, dont les deux plus gros sont un immeuble à bureaux de quatre étages d’une superficie de 12 542 m² (135 000 pi²) et un immeuble de deux étages de 5 202 m² (56 000 pi²) qui abrite les laboratoires de recherche analytique et le centre de R-D. Ces immeubles ont été construits en 1980 et comptent, à eux deux, plus de 1 100 employés.
Le groupe de développement durable a entrepris les préparatifs en vue de l’amélioration des installations afin d’augmenter leur efficacité et de réduire leur consommation d’énergie. Les systèmes de CVCA avait déjà commencé à faire l'objet d'une attention particulière, parce qu’à mesure que les immeubles vieillissaient, il devenait de plus en plus difficile de les climatiser et respecter les points de consigne de la température de l’air d’alimentation (spécialement durant les mois d’été). L’amélioration du confort des occupants constituaient aussi une priorité.
Exigences à respecter :
- Augmenter le delta T des serpentins à eau froide conformément à leurs spécifications de conception et réaliser des économies d’énergie par une efficacité accrue du pompage ;
- Améliorer le confort des occupants, plus particulièrement durant les mois d’été ;
- Accroître la visibilité dans le fonctionnement des groupes de traitement d’air et des serpentins à eau froide. Au cours des dernières années, la centrale de refroidissement n’arrivait plus à climatiser suffisamment les installations. Les responsables en matière d’énergie chez Land O’Lakes souhaitaient déterminer si le problème était causé par une capacité de climatisation insuffisante ou par le vieillissement de l’immeuble.
La solution, l’Energy Valve™, est un robinet de réglage à deux voies indépendant de la pression qui optimise le rendement des serpentins d’eau, fournit leurs données de rendement et confirme leur fonctionnement.