Robinets à papillon
La toute dernière technologie des servomoteurs et des robinets augmente la fiabilité et la flexibilité, simplifie l’installation et réduit de 80 % la consommation d’énergie.
Les robinets à papillon pour débits élevés de la nouvelle génération sont intéressants en raison de leur facilité d’installation, leur flexibilité d’utilisation maximale et leur excellente longévité. L’utilisation des nouveaux servomoteurs PR n’est pas limitée aux robinets Belimo, mais ils sont aussi compatibles aux
2 500 types de robinets de marques concurrentes.
Design astucieux
Grâce à la hauteur hors tout et au poids réduits des nouveaux servomoteurs PR, ils sont faciles et rapides à installer. Consommant 80 % moins d’énergie, cet ensemble robinet-servomoteur permet de réaliser d’importantes économies d’énergie. De plus, l’indicateur visuel de position permet de consulter à distance la position du robinet à papillon.
CCP et SuperCap
L’option de communication en champ proche (CCP, NFC en anglais) permet de procéder au paramétrage sans fil à partir d’un appareil SmartPhone et ce, même si le servomoteur n’est pas raccordé à une source d’alimentation électrique. Ce genre de technologie permet également de procéder à des tests de fonctionnement rapides et approfondis à des fins de diagnostic lors de la mise en service et en cours d’exploitation. Les robinets à papillon sont également offerts dotés de la nouvelle technologie de super condensateur SuperCap qui permet de ramener le servomoteur à la position de sûreté désirée pendant une panne de courant – qui peut être très utile, par exemple, dans les centres de données.
-
Reference - Kuhn Champignon AG, Switzerland
(pdf -
1,58 MB)
-
eu.bac INSIGHT 3.2016 (Extract)
(pdf -
1005 KB)