Votre navigateur est obsolète !

Mettez votre navigateur à jour pour afficher correctement ce site internet Mettre mon navigateur à jour maintenant

×

Témoins: Ce site Web utilise des cookies. En utilisant et en continuant à naviguer sur ce site Web, vous acceptez ce qui suit. Des informations détaillées sur l'utilisation des cookies sur ce site Web sont disponibles en cliquant sur. plus d'informations Fermer
Welcome to the Belimo Corporate Website.
Stay on the global site or select a regional site below.
Choisissez votre emplacement

Le complexe Hatfield-Dowlin a été conçu en fonction du confort des occupants

Mise à niveau servomoteurs pour robinets à papillon

Installations sportives des plus avancées dans le monde, le complexe Hatfield-Dowlin de l'Université de l'Oregon a été conçu dans l’optique d’assurer le renforcement permanent de l'efficacité des immeubles et l’amélioration continue du confort des occupants.

Le servomoteur assure la fiabilité de l’intégration de l'eau de refroidissement et de l'économiseur d'eau

L’équipement de refroidissement de l’eau du complexe sportif Hatfield-Dowlin comprend deux refroidisseurs de 500 tonnes et deux tours de refroidissement qui produisent l’eau refroidie pour dix appareils de traitement d'air desservant l'installation de 13 200 m² (142 000 pi²). Selon la température de l'air extérieur et la demande de refroidissement, la centrale peut fonctionner en plusieurs modes.

Lorsque la température de l'air extérieur est inférieure ou égale à 17°C (63°F), le système de refroidissement fonctionne en boucle de refroidissement libre. Dans ce mode de fonctionnement, le refroidissement est obtenu grâce à l'utilisation d'un économiseur d'eau de concert avec les tours de refroidissement. Lorsque le
refroidissement libre n'est pas suffisant pour répondre à la demande, un ou les deux refroidisseurs peuvent s’activer. Le passage d'un mode à un autre est réalisé par l'ouverture et la fermeture des robinets à papillon.

Solution Belimo

La solution de Belimo pour le complexe Hatfield-Dowlin comprenait la mise à niveau de six robinets à papillon (deux 152 mm [6 po] et quatre de 203 mm 8 po]) auxquels on raccorderait les servomoteurs de pointe de la série PR.
La configuration autoréglable des servomoteurs PR de nouvelle génération assure le fonctionnement sûr de l’ensemble. La mise à niveau assure le passage rapide et efficace d’un mode de refroidissement à un autre de l’équipement de CVCA. La fonctionnalité de la manivelle du servomoteur présente un autre avantage, car elle permet d’actionner les robinets manuellement pendant l'installation.

Le servomoteur pour robinets à papillon le plus intelligent sur le marché

  • Communication en champ proche (NFC) qui accélère la programmation, la mise en service et le dépannage. Le servomoteur peut être programmé même lorsqu'il n'est pas alimenté
  • Butées de fin de course autoréglables et intelligentes facilitant l’installation, nécessitant moins d’efforts à la mise en service et s’adaptant durant toute la durée de vie utile du robinet
  • Dispositif de surpassement manuel permettant de régler le robinet manuellement à la position désirée à l’aide de la manivelle amovible, que le servomoteur soit sous tension ou non. Le robinet demeurera à la même position tant que la manivelle n’aura pas été retirée

Pour plus de renseignements, visitez le site Internet de votre région.