Votre navigateur est obsolète !

Mettez votre navigateur à jour pour afficher correctement ce site internet Mettre mon navigateur à jour maintenant

×

Témoins: Ce site Web utilise des cookies. En utilisant et en continuant à naviguer sur ce site Web, vous acceptez ce qui suit. Des informations détaillées sur l'utilisation des cookies sur ce site Web sont disponibles en cliquant sur. plus d'informations Fermer
Welcome to the Belimo Corporate Website.
Stay on the global site or select a regional site below.
Choisissez votre emplacement

Rendement optimisé pour une efficacité énergétique accrue

Convivialité et fiabilité éprouvées des nouveaux servomoteurs PR

Le tout dernier-né de la famille de produits Belimo a été spécialement développé pour l’industrie du CVCA et répond à 100 % de ses exigences. Les premières expériences tentées dans la nouvelle usine de la société Kuhn Champignon AG de Full-Reuenthal en Suisse sont venu confirmer leur efficacité. L’usine de production est en activité depuis juin 2015. Le premier servomoteur pour robinets à papillon de cette nouvelle génération de Belimo a été installé dans cette usine en mars 2016 et fonctionne parfaitement depuis cette date. Ces servomoteurs innovateurs font la preuve qu’ils sont des plus conviviaux et d’une très grande fiabilité. La gestion de l’usine est assurée chez Trane sous la férule du chargé du projet et personne ressource pour Belimo et Kuhn, M. Andreas Wechner. L’expérience qu’il apporte à cette solution a été plus de nature exclusivement positive.

 

Avantages pour la clientèle :

  • Servomoteurs faciles à installer en raison de leur hauteur et de leur poids réduits ;
  • Mise en service, paramétrage et entretien facilités grâce à la communication en champ proche (CCP) ;
  • Fiabilité de fonctionnement garantie grâce à la conception du robinet intelligent à réglage automatique ;
  • 80 % d’économies d’énergie puisqu’on a réduit la surface de contact entre le siège et le disque du robinet a été réduite.

Visit Regional Website for More Information