Κινητήρες διαφραγμάτων πυρασφάλειας
Παροχή ασφάλειας ζωής στο McMenamins Elks Temple στην Τακόμα της Ουάσιγκτον
Το παρόν άρθρο βασίζεται σε μια αμερικανική εφαρμογή πυρασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα UL και επομένως είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά με τεχνική ορολογία στα αμερικάνικα.
Το κατασκευασμένο το 1915 ιστορικό κτίριο Elks Temple βρίσκεται στο γνωστό Μπρόντγουεϊ της Τακόμα (Ουάσινγκτον) και είναι καταχωρισμένο ως διατηρητέο στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων. Το 2012, το Elks Temple εξαγοράστηκε από τους McMenamins, μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες εγκατάλειψης.Η ανακαίνιση του κτιρίου ξεκίνησε το 2017 με στόχο την αποκατάσταση και διατήρηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και του χαρακτήρα του θεάτρου των αρχών του 20ου αιώνα, προσθέτοντας ένα εστιατόριο, μπαρ, δωμάτια ξενοδοχείου, χώρους εκδηλώσεων και μια ζυθοποιία σε λειτουργία. Για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του ιστορικού κτιρίου και τη διασφάλιση της ασφάλειας των ανθρώπων, εγκαταστάθηκαν κινητήρες διαφράγματος πυρός και καπνού της Belimo.
Τεχνολογία που σώζει ζωές
Η εφαρμογή των μέτρων πυρασφάλειας είχε ως σκοπό την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του ιστορικού κτιρίου Elks Temple με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής στατικής βελτίωσης. Μαζί με τη διασφάλιση της ασφάλειας ζωής όλων των χρηστών και των επισκεπτών ώστε να πραγματοποιηθεί εκκένωση με απόλυτη ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και της προστασίας των αναντικατάστατων περιουσιακών στοιχείων υψηλής προτεραιότητας.
Ασφάλεια κτιρίου
Οι τακτικές μέθοδοι για τον έλεγχο του καπνού είναι ανεμιστήρες, αεραγωγοί καπνού και κλειστές θύρες σε συνδυασμό με διαφράγματα. Η στρατηγική μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κάθε κατάσταση. Το Elks Temple βασίζεται στην αξιοπιστία και την επίδοση ασφάλειας των μηχανοκίνητων, ασφαλών έναντι αστοχίας κινητήρων διαφραγμάτων πυρός και καπνού της Belimo για την πρόληψη της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και του καπνού σε ολόκληρο το κτίριο. Η έννοια της πυρασφάλειας για το Elks Temple περιλαμβάνει στρατηγικές επαγρύπνησης και πυρόσβεσης με συναγερμούς, αυτόματο εξοπλισμό πυρόσβεσης (καταιονιστήρες) ξεχωριστό από το σύστημα HVAC και τους κινητήρες ασφάλειας ζωής της Belimo. Η έννοια της πυρασφάλειας καθιστά δυνατή την έγκαιρη εκκένωση προς την ασφάλεια όλων των χρηστών και των επισκεπτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και επιτρέπει στους πυροσβέστες να μετακινούνται γρήγορα μέσα από τις οδεύσεις έκτακτης ανάγκης του κτιρίου ώστε να καταστεί δυνατή η προστασία αναντικατάστατων περιουσιακών στοιχείων. υψίστης σημασίας.
Μηχανοκίνητοι, ασφαλείς έναντι αστοχίας κινητήρες διαφραγμάτων απομονώσεως πυρός και καπνού
Το Elks Temple βασίζεται στους μηχανοκίνητους ασφαλείς έναντι αστοχίας κινητήρες διαφραγμάτων απομονώσεως πυρός και καπνού της Belimo για αξιοπιστία και επίδοση ασφάλειας, ώστε να αποτρέπεται η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού. Τα διαφράγματα είναι μέρος των φραγμών που εμποδίζουν την μετακίνηση της πυρκαγιάς και του καπνού εκτός της ζώνης προέλευσης. Σε ένα μηχανικό σύστημα ελέγχου καπνού, ο κινητήρας ανοίγει και κλείνει κατόπιν εντολής για να συμπιέσει περιοχές, να απαγάγει καπνό ή να απομονώσει ζώνες όπως απαιτείται. Η Belimo επιλέχθηκε για τις ακριβείς ανοχές και τους υψηλής ποιότητας ενεργοποιητές της.
Κινητήρες πυρός και καπνού της Belimo σχεδιασμένοι για αξιόπιστη απόδοση σε ακραίες συνθήκες. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για διάβρωση, αποφλοίωση μεταλλικών επιφανειών ή γρανάζια που κολλάνε με αποτέλεσμα την εμπλοκή του διαφράγματος στην ανοιχτή θέση.Οι ασφαλείς έναντι αστοχίας κινητήρες της Belimo χρησιμοποιούν τεχνολογία κινητήρα συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες που ελέγχεται από ένα Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Ειδικής Εφαρμογής (ASIC) που παρέχει προστασία από ακινητοποίηση, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, υψηλότερη απόδοση και μικρότερο μέγεθος μετασχηματιστή.Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη διάβρωση, τη σκουριά και την αποφλοίωση των μεταλλικών επιφανειών που προκάλεσαν την εμπλοκή κάποιων γραναζιών του κινητήρα άλλου κατασκευαστή μεταξύ τους, προκαλώντας την εμπλοκή του διαφράγματος στην ανοιχτή θέση. Οι κινητήρες πυρός και καπνού της Belimo ξεπερνούν τις επιδόσεις και διαρκούν περισσότερο από των άλλων κατασκευαστών.Οι ασφαλείς έναντι αστοχίας κινητήρες της Belimo χρησιμοποιούν τεχνολογία κινητήρα συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες που ελέγχεται από ένα Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Ειδικής Εφαρμογής (ASIC) που παρέχει προστασία από ακινητοποίηση, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, υψηλότερη απόδοση και μικρότερο μέγεθος μετασχηματιστή.
Σημείωση: Το προϊόν που εμφανίζεται παραπάνω είναι μια λύση που αφορά μια συγκεκριμένη χώρα. Ανατρέξτε στον αντίστοιχο ιστότοπο της περιοχής σας για εξειδικευμένες πληροφορίες.
Σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού του Elks Temple
Η Anderson Construction Inc. με την Emerald Aire Inc.
Η Andersen Construction συνεργάζεται στενά με τους McMenamins και την ομάδα σχεδιασμού τους τα τελευταία χρόνια για να ολοκληρώσει αυτό το έργο ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου με επιτυχία. Η Anderson Construction σύναψε συμβόλαιο με την Emerald Aire Inc. ως εργολάβος σχεδιασμού-κατασκευής. Το Elks Temple εγκατέστησε μια μεταβλητή ροή ψυκτικού και ένα σύστημα αντλίας θερμότητας ανάκτησης θερμότητας για την πρωταρχική μέθοδο θέρμανσης και ψύξης σε ολόκληρο το κτίριο. Ένα σύστημα εξαερισμού για την εισροή φρέσκου αέρα και την απαγωγή μέσω αεραγωγών. Οι κινητήρες της Belimo συνδέονται με όλα τα διαφράγματα για τον έλεγχο της ροής του αέρα και της απαγωγής σε ολόκληρο το κτίριο. Οι κινητήρες διαφραγμάτων της Belimo εξασφαλίζουν επίδοση, αξιοπιστία και προσφέρουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Το σύστημα εξαερισμού του κτιρίου παρέχεται με οκτώ ανεμιστήρες ανάκτησης ενέργειας, τέσσερις από τους οποίους είναι τοποθετημένοι στην οροφή. Ο χώρος του θεάτρου διαθέτει μια ειδική μονάδα στην οροφή με εξαερισμό ελέγχου ζήτησης. Τα δύο επαγγελματικά συστήματα απορροφητήρα κουζίνας διαθέτουν σύστημα πυρόσβεσης και διάταξη παραγωγής αέρα, τη ένα βρίσκεται στον πρώτο όροφο και το άλλο στον τέταρτο όροφο.
Η Andersen διενεργεί μια πλήρη επισκευή ολόκληρης της εγκατάστασης. εξωτερικά και εσωτερικά, από επάνω έως κάτω, για να αποκαταστήσει πλήρως τον θαυμαστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των αρχών του 20ου αιώνα αυτού του κτιρίου. Ολόκληρη η ανακαίνιση διήρκεσε 16 μήνες με συνολικό κόστος έργου 23 εκατομμύρια δολάρια.
McMenamins Elks Temple
Περιπλανηθείτε, εξερευνήστε, ξεκινήστε για μια περιπέτεια…